Tryktransmitter, MEP 2650, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

063G2113

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.068 Kilogram
Nettovægt 0.055 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN nr. 5702428931212

 

+ forsyning Stift A
- Fælles Stift B
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Bemærkninger PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Bristetryk [bar] 1400 bar
Bristetryk [psig] 20000 psig
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Sn-coatet
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 210 bar
Overtryk, maks. [psig] 3000 psig
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 60 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 870 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MEP 2650
Udgang sign. Switch
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality