Vis mere
MEP

Viser 23 produkt (er)

063G1825

Tryktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MEP 2650-34-8-113-0-4-1-C7GB04

063G1841

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11

063G1870

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: MEP 2250-36-2-050-C-1-0-C3BD11

063G1933

Tryktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MEP 2650-28-6-040-0-8-5-C7GB04

063G2030

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MEP 2250-23-3-010-C10-C3BD08-3

063G2042

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Specif. nøgle: MEP 2250-30-2-012-C-1-0-C3FA04

063G2080

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Specif. nøgle: MEP 2250-28-3-003-C-1-0-C3FA06

063G2112

Tryktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-009-0-3-1-C7AC04

063G2113

Tryktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Vis: