Tryktransmitter, MEP 2650, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G1827

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MEP 2650-348130041-C7GB04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.069 Kilogram
Nettovægt 0.06 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN nr. 5702428849043

 

+ forsyning Stift A
- Fælles Stift B
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Bemærkninger PIN C: CODE 8: HI - LOW:130BAR
Bristetryk [bar] 2500 bar
Bristetryk [psig] 36250 psig
China RoHS compliance Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Sn-coatet
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Identisk produkt 063G4827
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 2 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 750 bar
Overtryk, maks. [psig] 10800 psig
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 8 ms
Specif. nøgle MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
MEP 2650-348130041-C7GB04
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 250 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MEP 2650
Udgang sign. Voltage
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality