Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G1344

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1250-3413-C3BD08

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.063 Kilogram
Nettovægt 0.051 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN nr. 5702423261628

 

+ forsyning Stift 2
+ udgang Stift 4
- Fælles Stift 1
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Bristetryk [bar] 2500 bar
Bristetryk [psig] 36250 psig
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Au-coatet
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 750 bar
Overtryk, maks. [psig] 10800 psig
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
MBS 1250-3413-C3BD08
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 250 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. SAE J1926/2
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MBS 1250
Udgang sign. Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.] 5 V
Udgangssignal [V] [Min.] 1 V
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality