Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

063G1311

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3611-C4GB04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.066 Kilogram
Nettovægt 0.064 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN nr. 5702423257447

 

+ forsyning Stift 3
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Bristetryk [bar] 4000 bar
Bristetryk [psig] 58000 psig
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Sn-coatet
Elektr. tilslutn. std. 1,5 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning AMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 1200 bar
Overtryk, maks. [psig] 17000 psig
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
MBS 1250-3611-C4GB04
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 400 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 5801.51 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MBS 1250
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality