4-vejs omskifterventiler

Viser 61 produkt (er)

061L1143

4-vejs reverserende ventil, STF-0104G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Afgangstilslutningsstr. [in]: 5/16, Ventildesign: A

061L1144

4-vejs reverserende ventil, STF-0201G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.430, Sugetilsl.str [in]: 1/2, Afgangstilslutningsstr. [in]: 3/8, Ventildesign: A

061L1145

4-vejs reverserende ventil, STF-0204G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.430, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 3/8, Ventildesign: D

061L1146

4-vejs reverserende ventil, STF-0205G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.430, Sugetilsl.str [in]: 1/2, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1/4, Ventildesign: B

061L1147

4-vejs reverserende ventil, STF-0208G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.430, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 3/8, Ventildesign: C

061L1149

4-vejs reverserende ventil, STF-0214G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.430, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1/2, Ventildesign: D

061L1151

4-vejs reverserende ventil, STF-0306G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Sugetilsl.str [in]: 3/4, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1/2, Ventildesign: E

061L1154

4-vejs reverserende ventil, STF-0409G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1/2, Ventildesign: B

061L1155

4-vejs reverserende ventil, STF-0413G3

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 5/8, Ventildesign: B

Vis: