Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
061L1328 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
4-vejs reverserende ventil, STF-3001G3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
4-vejs reverserende ventil, STF-3001G3
061L1328
Medietemperaturområde [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Sugetilsl.str [in]: 1 1/2, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1 1/4, Ventildesign: G