4-vejs reverserende ventil, STF-0745G3

061L1319

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Sugetilsl.str [in]: 1 1/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 7/8, Ventildesign: B

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.69 Kilogram
Nettovægt 1.32 Kilogram
Volume 10.867 Liter
EAN nr. 5702428531689

 

Afgangstilslutningsstr [mm] 22.5 mm
Afgangstilslutningsstr. [in] 7/8
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Cap condition 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Cap condition 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 27.03 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 24.98 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 38.05 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 35.17 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 33.14 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 29.85 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 46.74 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 42.11 kW
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fordampning/tilslut.størrelse [in] 1 1/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm] 28,7
Godkendelse CE
UKCA
VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Maks. lækage [cm³/min] 6000 cm³/min
Maks. OPD [bar] 31 bar
Maks. OPD [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Min. ODP [bar] 3 bar
Min. ODP [psi] 44 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Procestilslutning materiale Kobber
Product Name Description 4-vejs reverserende ventil
Produktgruppe 4-way reversing valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spole Nej
Stødsikkerhed, standard JIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in] 1 1/8
Sugetilsl.str [mm] 28.7 mm
Tryk tilslutn. type HUN
Type STF
Typebetegnelse STF-0745G3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventildesign B
Vibration sikkerhed, std. JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²] 19.6 m/s²

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality