4-vejs reverserende ventil, STF-0104G3

061L1143

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Afgangstilslutningsstr. [in]: 5/16, Ventildesign: A

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.281 Kilogram
Nettovægt 0.25 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN nr. 5702428273961

 

Afgangstilslutningsstr [mm] 8.1 mm
Afgangstilslutningsstr. [in] 5/16
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Cap condition 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Cap condition 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 4.45 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 4.11 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 6.26 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 5.79 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 5.46 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 4.91 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 7.69 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 6.93 kW
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fordampning/tilslut.størrelse [in] 3/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm] 9,7
Godkendelse CE
VDE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Maks. lækage [cm³/min] 1000 cm³/min
Maks. OPD [bar] 31 bar
Maks. OPD [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Min. ODP [bar] 3 bar
Min. ODP [psi] 44 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Procestilslutning materiale Kobber
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktnavn 4-vejs reverserende ventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spole Nej
Stødsikkerhed, standard JIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in] 3/8
Sugetilsl.str [mm] 9.7 mm
Tryk tilslutn. type HUN
Type STF
Typebetegnelse STF-0104G3
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventildesign A
Vibration sikkerhed, std. JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²] 19.6 m/s²

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality