Kompakt pressostat, HTB

061G1085

Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 33

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.108 Kilogram
Nettovægt 0.104 Kilogram
Volume 0.461 Liter
EAN nr. 5702428531504

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. 2 x Faston-klemme 250
Elektrisk tilslutning Spadestik
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kontaktfunk. SPST
Kontaktklasse AC125V/AC250V
FLA 2-20 A
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 478 psig
Maks. driftstryk [bar] 33 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 40 bar
Monteringsmuligheder 2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Kompakt pressostat
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reset Auto
Specif. nøgle HTB-X122
Tryk område, kategori Højt tryk
Trykindstilling OFF [bar] 10.8 bar
Trykindstilling ON [bar] 12.8 bar
Tryktilslutn. str. 2.4 mm
Tryktilslutn. type Lodning, ODm
Type HTB
Typebetegnelse HTB-X122

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality