Viser 7 produkt (er)

061G1023

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 33

061G1032

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 25

061G1048

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Tryk han/hun: Hun, Maks. driftstryk [bar]: 33

061G1075

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 33

061G1079

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 25

061G1082

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 32

061G1085

Kompakt pressostat, HTB

Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 33

Vis: