Tryktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

060N1011

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 5100-3231-H3DB04-4

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.422 Kilogram
Nettovægt 0.354 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN nr. 5702423059942

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Autofrettage Pressure 500 bar
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse M20
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse CE
C UL US UL Recognized
Højt clip-niveau 22.4
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702423059942
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.3 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.1 %
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 320 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle MBS 5100-3231-H3DB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Test Signal Stift 3
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 160 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 2320 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note Med flange
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBS 5100
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality