Viser 360 produkt (er)

060G1367

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

VVS: 475152110

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

VVS: 475152140

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

VVS: 475175511

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

VVS: 475152190

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

VVS: 475152220

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

VVS: 475175540

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

VVS: 475152120

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Tryktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

VVS: 475152150

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1811-A6FB04-4

Vis: