Termostat, UT 72

060H1805

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 3000, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.144 Kilogram
Nettovægt 0.127 Kilogram
Volume 0.66 Liter
EAN nr. 5702428567169

 

Antal pr. pakkeformat 48 stk.
CE-mærket Yes
Differens (FS) [K] 3 K
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Klemskruer
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 15/64 x 4 44/64 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
Godkendelse CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 3000 mm
Kapillarrørsmateriale Kobber
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C] 80 °C
Maks. følertemperatur [°F] 176 °F
Montering Panelmontering
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 130 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP-dossier produktnavn UT Thermostat
Temperaturområde [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 85 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Type UT 72
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality