Vis mere
UT

Viser 7 produkt (er)

060H1701

Termostat, UT 72

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20

060H1702

Termostat, UT 73

Temperaturområde [°C]: 2 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20

060H1703

Termostat, UT 72

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20

060H1705

Termostat, UT 72

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 3000, Kapsling (IP): IP20

060H1706

Termostat, UT 72

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20

060H1802

Termostat, UT 73

Temperaturområde [°C]: 2 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP00

060H1805

Termostat, UT 72

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 3000, Kapsling (IP): IP00

Vis: