Tryktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
060G7534
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-343B-E3GB04-1
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-343B-E3GB04-1
Bruttovægt | 0.16 Kilogram |
Nettovægt | 0.143 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN nr. | 5702424536800 |
Bruttovægt | 0.16 Kilogram |
Nettovægt | 0.143 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN nr. | 5702424536800 |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 15 V |
Højt clip-niveau | 11.5 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424536800 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 0 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 1500 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | MBS 3250-343B-E3GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 250 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 3625 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | MBS 3250 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 10.1 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0.1 V |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 2 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 15 V |
Højt clip-niveau | 11.5 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424536800 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 0 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 1500 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | MBS 3250-343B-E3GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 250 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 3625 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | MBS 3250 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 10.1 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0.1 V |
UK RoHS compliance | Yes |