Pressure transmitters

Viser 370 produkt (er)

060G1105

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

VVS: 475150060

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

VVS: 475150070

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

VVS: 475150080

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

VVS: 475150110

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

VVS: 475150120

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3831-A1AB04-0

Vis: