Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G6125

Tryktilslutn. type: Flange, Specif. nøgle: MBS 3300-2631-A1CD28-3

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.341 Kilogram
Nettovægt 0.324 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN nr. 5702423302710

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse ATEX
Højt clip-niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702423302710
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 240 bar
Overtryk, maks. [psi] 3481 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle MBS 3300-2631-A1CD28-3
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 580 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note Blokadapter med flange
Tryktilslutn. str. Port Ø2.5
Tryktilslutn. type Flange
Type MBS 3300
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality