Tryktransmitter, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi

060G4304

EL: 2324025921

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.263 Kilogram
Nettovægt 0.214 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN nr. 5702423157693

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
ATEX-salgstekst Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Ja
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 28 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 10 V
Godkendelse ATEX
Højt clip-niveau 22.4
Identisk produkt 060G4304
Internationalt varenummer 5702423157693
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overtryk, maks. [bar] 15 bar
Overtryk, maks. [psi] 218 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle MBS 4201-1411-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 36.25 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. EN 837
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type MBS 4201
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality