Viser 58 produkt (er)

060-001866

Pressostat, KP5

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flaremøtrik, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-003566

Pressostat, KP5

Differens [bar]: 2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-004166

Pressostat, KP7W

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-110166

Pressostat, KP1

VVS: 472387108

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-110366

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-110566

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flaremøtrik, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-110766

Pressostat, KPR1

Reg. område: -0.2 - 8, Differens [bar]: 0.5 - 1.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 15

060-110966

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 6 mm, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-111066

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 6 mm, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-111166

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

Vis: