Pressostat, KPR5

060-117466

Reg. område: 6 - 18, Differens [bar]: 1 - 2.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.34 Kilogram
Nettovægt 0.297 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN nr. 5702428011839

 

Antal pr. pakkeformat 36 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 2.5 bar
Differens [bar] [Min.] 1 bar
Differens [psi] [Maks.] 36 psi
Differens [psi] [Min.] 14.5 psi
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Identisk produkt 060-514266
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 290 psig
Maks. driftstryk [bar] 20 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 22 bar
Maks. prøvetryk [psig] 319 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 18 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 6 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 261 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 87 psig
Reset Auto
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8906
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flare
Type KPR5
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality