Varmgas by-pass regulator, CPCE 12

034N0081

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.964 Kilogram
Nettovægt 0.881 Kilogram
Volume 2.347 Liter
EAN nr. 5702422010012

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning FLARE
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Differenstryk [bar] 18 bar
Differenstryk [psi] 260 psi
Driftsklar KV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 0.4 bar
Fabriksindstilling [psig] 5.8 psig
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kundes varenummer 00A423
Kølemidler R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 31 bar
Maks. prøvetryk [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Nominel kap.kond [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Nominel kap.kond [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 7.9 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 4.3 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 17.4 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 6.2 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 19 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 6.7 TR
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Varmgas by-pass regulator
Produkttilbehør KV-ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.] 0 bar
Reguleringsområde [psi] [Maks.] 85 psi
Reguleringsområde [psi] [Min.] 0 psi
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 85 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 0 psig
SCIP-dossier nr. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP-dossier produktnavn CPCE
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningsstørrelse for pilotledning [in] 7/16 in - 20 UNF
Tilslutningstype for pilotledning Flare
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type CPCE 12
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Injection: LG liq. gas mixer

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality