Vis mere
CPCE

Viser 6 produkt (er)

034N0081

Varmgas by-pass regulator, CPCE 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

034N0082

Varmgas by-pass regulator, CPCE 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

034N0083

Varmgas by-pass regulator, CPCE 15

Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

034N0084

Varmgas by-pass regulator, CPCE 22

Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

034N0087

Varmgas by-pass regulator, CPCE 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

034N0090

Varmgas by-pass regulator, CPCE 15

Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0 bar - 6 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28

Vis: