Elektrisk reguleringsventil, KVS 42, Kobber

034G2852

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 34.0, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.332 Kilogram
Nettovægt 1.616 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN nr. 5702428826228

 

Afgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Afgangstilslutning Lodde ODF
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
CE-mærket Yes
Driftsklar Reservedele til stepventil
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Faseinduktans [µH] 85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 100 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] 141 mA
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] 25.4 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.] 12.7 s
Kapsling (IP) IP67
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 65 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 150 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -40 °F
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 493 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD, reverseret [bar] 10 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 145 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] 1.3 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] 5.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%] 100 %
Modstand [kOhm] 0.1 kOhm
Motortype Bi-polar
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 29.3 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 8.3 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 40.4 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 11.4 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 10 TR
Note til nom. kap. Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
SCIP-dossier produktnavn ETS 250-800/KVS 42
Spænding [V] DC [Maks.] 13.8 V
Spænding [V] DC [Min.] 11.5 V
Step mode 2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde ODF
Total ant. steps 3.810 (fulde trin)
Type KVS 42
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UK RoHS-undtagelsesklausul 18

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality