KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Viser 7 produkt (er)
Elektrisk reguleringsventil, KVS 42, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 34, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 42, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 34, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 42, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 34, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 42, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 34, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 15, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 45.5, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 15, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 45.5, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in
Elektrisk reguleringsventil, KVS 15, Kobber
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 45.5, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in