Viser 160 produkt (er)
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2