Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U6544

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.761 Kilogram
Nettovægt 0.707 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5702423031801

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 350 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 40 ms
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 4.6 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 9.791 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 142 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NO
Godkendelse C UL US LISTED
GL
cURus recognized
DNVGL-CG-0339
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Steam maks 4 bar
Temperatur: Afhængig af spole
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 225 psig
Maks. driftstryk [bar] 15.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 20 bar
Maks. prøvetryk [psig] 290 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP-dossier produktnavn EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Specif. nøgle EV220B 15B N 12E NO000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype NPT
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 15
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality