R744, CTM 6, LP 1935

032F5679

Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.202 Kilogram
Nettovægt 9.4 Kilogram
Volume 12.788 Liter
EAN nr. 5702428997676

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Betingelser for masseflow R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Driftsklar Reservedele til multiudskyder
Ejektormateriale Messing
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse PED
cURus
Husets materiale Aluminiumlegering
Indeholder batterier No
Kapacitet masseflow [pund/h] 4266 lb/h
Kapacitet – masseflow [kg/h] 1935 kg/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler POE
PAG
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1221 psig
Maks. prøvetryk [bar] 200 bar
Maks. prøvetryk [psig] 2716.6 psig
Maks.DeltaP E-C tilsl. [bar] 20 bar
Maks.DeltaP E-C tilsl. [psig] 290 psi
Masseflowejektor 1 [kg/t] 60 kg/h
Masseflowejektor 1 [pund/h] 132.3 lb/h
Masseflowejektor 2 [kg/h] 125 kg/h
Masseflowejektor 2 [pund/h] 275.5 lb/h
Masseflowejektor 3 [kg/h] 250 kg/h
Masseflowejektor 3 [pund/h] 551 lb/h
Masseflowejektor 4 [kg/t] 500 kg/h
Masseflowejektor 4 [pund/h] 1102 lb/h
Masseflowejektor 5 [kg/h] 500 kg/h
Masseflowejektor 5 [pund/h] 1102 lb/h
Masseflowejektor 6 [kg/h] 500 kg/h
Masseflowejektor 6 [pund/h] 1102 lb/h
Medietemperaturområde [°C] [maks.] 50 °C
Medietemperaturområde [°C] [min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -14 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CTM
Produktgruppe Multi ejectors
Produktnavn CTM lavtryksventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
SCIP-dossier nr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-dossier produktnavn CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Tilsl., A-størrelse til lodning [tommer] 7/8 in
Tilsl., A-størrelse til svejsning [tommer] 3/4 in
Tilsl., A-type til lodning ODF
Tilsl., C-størrelse til lodning [tommer] 7/8 in
Tilsl., C-størrelse til svejsning [tommer] 3/4 in
Tilsl., C-type til lodning ODF
Tilsl., E-størrelse til lodning [tommer] 1 1/8 in
Tilsl., E-størrelse til svejsning [tommer] 1 in
Tilsl., E-type lodning ODF
Tilslutning, A-funktion Højtrykstilgang
Tilslutning, B-funktion Måling af højtrykstilgang
Tilslutning, C-funktion Sugetilgang
Tilslutning, D-funktion Måling af sugetilgang
Tilslutning, E-funktion Receiver-afgang
Tilslutning, F-funktion Receiver-afgangsmåling
Tilslutninger, standard EN 10220
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tryk område, kategori Lavt tryk
Type CTM 6
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes
Væskekap. – masseflow [kg/t] 0 kg/h
Væskekap. – masseflow [pund/h] 0 lb/h

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality