Viser 14 produkt (er)
R744, CTM 6, HP 1875
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, HP 3875
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, HP 1875 LE 600
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, HP 3075 LE 200
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, HP 2875 LE 400
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, LP 935
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 6, LP 1935
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 1, LE 200
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 1, LE 400
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
R744, CTM 2, LE 600
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1