Magnetventil, EVRS 15

032F3084

Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 3.1, Kv-værdi [m³/h]: 2.7

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.386 Kilogram
Nettovægt 1.139 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702422129516

 

Afgangsstørrelse [in] 3/4 in
Afgangstilslutning Svejsning
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 3.1 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 18 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Rustfast stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 2.7 m³/h
Kølemidler R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Maks. Arbejdstryk [psig] 725 psig
Maks. driftstryk [bar] 50 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 12W AC 25 bar
Max. OPD, 20W DC 18 bar
Medietemp. note Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.05 bar
Mul. for manuel betjening Ja
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn EVRS / EVRST
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 3/4 in
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type EVRS 15
Typebetegnelse Magnetventil
Ventildrift SERVO-MEMBRAN

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality