EVRS and EVRST are valves made of stainless steel.
Viser 10 produkt (er)
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 5.2, Kv-værdi [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 0.27, Kv-værdi [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Gevind, Afgangstilslutning: Gevind, Cv-værdi [gal/min]: 0.27, Kv-værdi [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 10
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 1.7, Kv-værdi [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRST 10
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 1.7, Kv-værdi [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRS 15
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 3.1, Kv-værdi [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRST 15
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 3.1, Kv-værdi [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRS 20
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 5.2, Kv-værdi [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRS 20
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 5.2, Kv-værdi [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 5.2, Kv-værdi [m³/h]: 4.5