Värmeåtervinningsventil, CTR 20

027H7244

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 20, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 3.678 Kilogram
Nettovikt 3.284 Kilogram
Volym 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Anslutning, standard EN10220
Anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [psi] 43 psi
Diff.tryckområde [bar] 3 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv värde [m³/h] 20 m³/h
Kølemidler R744
Maks. OPD [bar] 3 bar
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [psig] 43 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produktoplysninger Ventil til varmegenvinding
Produkttillbehör Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -32 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 1/8 in
Tilslutningssvejsestørrelse [in] 1 in
Type CTR 20
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality