Multifunktionsventilhus, ICV 65 HA4A, Flange

027H6129

Tilslutningstype: Flange, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.72 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 20.671 Liter
EAN nr. 5702428898720

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICLX 65
ICM 65
ICS 65
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Godkendelse EAC
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICLX
ICM
ICS
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Multifunktionsventilhus
Produkttilbehør ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardtilslutning CUST. SPEC.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype Flange
Type ICV 65 HA4A
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Funktionsmodul
Yderligere information PM retrofit, HA4A flanges

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality