Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Viser 66 produkt (er)
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 16 mm
Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 16, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 16 mm
Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 16, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 20 mm
Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 20 mm
Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsestuds, 20 mm
Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 22 mm
Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, NPT, 20 mm
Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 22 mm
Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 25 mm
Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Anvendes til produkt: ICM 20
Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 25 mm
Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Anvendes til produkt: ICM 20