Afgangstilslutning |
Svejsning |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] |
31 gal/min |
Driftsklar |
ICM / ICS / ICLX-reservedele |
Ekstern pilottryktilslutning |
Svejsenippel (P2-port) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluidagruppe |
1 |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Husets materiale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Præget 1-vejs pil |
Kategori |
II |
Kv-værdi [m³/h] |
27 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
943 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
65 bar |
Mul. for manuel betjening |
Manuel åbningsspindel |
Overfladebelægn. |
Zn (TLP) |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Parts program navn |
ICS |
Pilottilslutningskonfiguration |
P: Parallel tilslutning SI-SII: Serieforbindelse |
Product Name Description |
Pilotreguleret servoventil |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger |
Servostyret ventil |
Produkttilbehør |
ICM / ICS / ICLX-tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Retning |
Ligeløb |
Standardtilslutning |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-76 °F |
Tilslutn. str. tilgang |
1 1/2 in |
Tilslutn. størrelse for udgang |
1 1/2 in |
Tilslutningsmateriale |
Stål |
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] |
40 mm |
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] |
40 mm |
Tilslutningstype, tilgang |
Svejsning |
Topdæksel |
3 funktionsmoduler |
Trykmålertilslutning |
Int. gevind med blindprop |
Type |
ICS3 40 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Varemærke |
ICV Flexline |
Ventildrift |
Pilotstyret |
Ventilversion |
Standardversion |
Åbningskonfiguration |
Lukket (delta p = 0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p = 0,07-0,2 bar) |