Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027H2146 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 20.00 mm, Svejsestuds
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 20.00 mm, Svejsestuds
027H2146
Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål