Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 25.00 mm, Svejsning

027H2081

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.488 Kilogram
Nettovægt 3.97 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN nr. 5702428236522

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 4.1 gal/min
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Ekstern pilottryktilslutning Svejsenippel (P2-port)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 3.5 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Mul. for manuel betjening Manuel åbningsspindel
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICS
Pilottilslutningskonfiguration P: Parallel tilslutning
SI-SII: Serieforbindelse
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotreguleret servoventil
Produktoplysninger Servostyret ventil
Produkttilbehør ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 25 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 25 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Topdæksel 3 funktionsmoduler
Trykmålertilslutning Int. gevind med blindprop
Type ICS3 25-10
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Pilotstyret
Ventilversion Standardversion
Åbningskonfiguration Lukket (delta p = 0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p = 0,07-0,2 bar)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality