Pilotventilhus, CVH, G, 1/4

027F1160

Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 13, Tilslutningstype: G, Tilslutningsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.37 Kilogram
Nettovægt 0.346 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN nr. 5702422025481

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Anvendes til produkt CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn CVH
ICLX
ICM
ICS
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotventil
Produktoplysninger Pilotventilhus
Produkttilbehør ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardtilslutning ISO 228-1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 13 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type CVH
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke ICV Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality