Viser 5 produkt (er)

027F1047

Pilotventilhus, CVH, Svejsning

Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 10, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsmateriale: Stål

027F1090

Pilotventilhus, CVH, Svejse

Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejse, Tilslutningsmateriale: Stål

027F1091

Pilotventilhus, CVH, Svejsestuds

Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsmateriale: Stål

027F1159

Pilotventilhus, CVH, NPT

Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 13, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsmateriale: Stål

027F1160

Pilotventilhus, CVH, G, 1/4

Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Tilslutningsstørrelse [mm]: 13, Tilslutningstype: G, Tilslutningsmateriale: Stål