Kontraventil, NRVT 12sH, Maks. driftstryk [bar]: 140

020-6412

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.258 Kilogram
Nettovægt 0.199 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN nr. 5702424223885

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Godkendelse C UL US LISTED
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning På produktmærkat
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Konstruktion Stempel
Kv-værdi [m³/h] 2.1 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Min. ODP [bar] 0.25 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type NRVT 12sH
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality