Vis mere
NRVT

Viser 6 produkt (er)

020-6401

Kontraventil, NRVT 10s, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-6402

Kontraventil, NRVT 12s, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-6403

Kontraventil, NRVT 16s, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-6411

Kontraventil, NRVT 10sH, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-6412

Kontraventil, NRVT 12sH, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-6413

Kontraventil, NRVT 16sH, Maks. driftstryk [bar]: 140

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

Vis: