Spole til magnetventil, BE200CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Multipak

018F6081

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.282 Kilogram
Nettovægt 0.264 Kilogram
Volume 0.264 Liter
EAN nr. 5702423163021

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 200 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 200 V
Forsyningsspænding [V] AC 200 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F6081
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 10 W
Strømforbrug [W] 60Hz 10 W
Type BE200CS
Typebetegnelse BE200CS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality