BB / BE / BF / BG / BN

Vis mere

Viser 115 produkt (er)

018F6077

Spole til magnetventil, BE024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

018F6081

Spole til magnetventil, BE200CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

018F6176

Spole til magnetventil, BE230AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6177

Spole til magnetventil, BE240AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6182

Spole til magnetventil, BE024AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6185

Spole til magnetventil, BE115CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6189

Spole til magnetventil, BE220BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6192

Spole til magnetventil, BE110CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20, Pakkeformat: Multipak

018F6193

Spole til magnetventil, BE230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

EL: 2324502114

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20

Vis: