Differenspressostat, RT262A

017D001366

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.24 Kilogram
Nettovægt 0.962 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN nr. 5702428042895

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 1.5 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.1 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 0.15 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.01 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 22 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 1.5 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 9 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] -1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 131 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] -15 psig
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktdifferentiale [bar] 0.1 bar
Kontaktfunk. SPDT+SPST
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 160 psig
Maks. driftstryk [bar] 11 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 13 bar
Maks. prøvetryk [psig] 188 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differenspressostat
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dossier produktnavn RT Presso_Diff.Presso
Tryk han/hun Han
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 9 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -1 bar
Tryktilslutn. note Skærering 6 mm rør
Tryktilslutn. std. ISO 8434-1
Tryktilslutn. str. 12 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Type RT262A
Udløsertid for relæsiden [s] 0 s
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality