An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.
Viser 17 produkt (er)
Differenspressostat, RT262A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP54, Maks. driftstryk [bar]: 22
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42
Differenspressostat, RT260A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42
Differenspressostat, RT262A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11
Differenspressostat, RT262A
Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0 - 0.3, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11