Skueglas med sokkel, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. driftstryk [bar]: 52, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.079 Kilogram
Nettovægt 0.079 Kilogram
Volume 0.028 Liter
EAN nr. 5702428818964

 

Antal pr. pakkeformat 80 stk.
Dele inkl. Pakning
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator Ingen indikator
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
Godkendelses filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Sight glass accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
SGS-saddelapplikation M24 x 1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse M24 x 1
Tilslutningstype M
Type SGP 24 RX
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality