Skueglas med sokkel, SGP 1/2 RN, 1/2", NPT

014L0006

Maks. driftstryk [bar]: 52, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.076 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428818971

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator N-indikator
Godkendelse C UL US LISTED
Godkendelses filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Gul: min. fugt kon@25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gul: min. fugt kon@43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Svømmekugle [pc] 3 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse 1/2"
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype NPT
Type SGP 1/2 RN
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality