Skueglas med sokkel, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Maks. driftstryk [bar]: 46.0, Fugtindikator: H-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M20 x 1.5

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.064 Kilogram
Nettovægt 0.063 Kilogram
Volume 0.073 Liter
EAN nr. 5702428082402

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fugtindikator H-indikator
Godkendelse UL
Godkendelses filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25 °C R410A: 25 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43 °C R410A: 60 ppm
Gul: min. fugt kon@25 °C R410A: 165 ppm
Gul: min. fugt kon@43 °C R410A: 500 ppm
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemidler R410A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Sight glass accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS-saddelapplikation M20 x 1.5
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse M20 x 1.5
Tilslutningstype M
Type SGRH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R410A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality