Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil, beskyttelseshætte

013G7380

VVS: 403239315

RA-N ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.094 Kilogram
Nettovægt 0.09 Kilogram
Volume 0.058 Liter
EAN nr. 5702420037905

 

Anvendelse For bottom supplied radiators
Description RA-N ventiltilbehør, universalradiator, normalt og stort flow, med forindstilling
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indhold af sæt Ventil, beskyttelseshætte
Komposition Ventil, beskyttelseshætte
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Integrated valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -U built-in valve 3
Til radiatorproducenter Ferroli
Korado
Schäfer
Tilslutning til radiator G 1/2 A
Tilslutningstype til føler RA
Type Integrated valves

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality