Afspærringskugleventil, GBCT 54s

009L6456

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.482 Kilogram
Nettovægt 6.09 Kilogram
Volume 8.343 Liter
EAN nr. 5702428559263

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 2 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-værdi [gal/min] 198 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kv-værdi [m³/h] 171.3 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Afspærringskugleventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBCT 54s
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality